Publicar produtos
BP-holder
BP-holder
BP-holder
BP-holder
BP-holder
BP-holder
BP-holder
BP-holder
BP-holder
BP-holder

    BP-holder

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível somente no Japão.

    Este produto está temporariamente fora de produção.

    O "BP-holder" pode ser usado para evitar que o parafuso de suspensão entorte.

    Pode ser usado para reforço de parafusos de suspensão resistentes a abalos sísmicos e ao vento, facilitando o reforço dos parafusos de suspensão para evitar empenamento mesmo após a instalação.

    [Características]

    ■O reforço dos parafusos de suspensão para evitar empenamento é fácil, mesmo após a construção.

    ■Usado para reforçar parafusos de suspensão para resistência a terremotos e resistência ao vento

    ■Método sem soldagem

    Especificação
    • BP-holder For W3/8 screws

      BP-holder Top+ BP-holder Bottom(package sales)

      BP holder spacer (sold separately)

      [Applications]

      Prevention of buckling of hanging bolts

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet 1.6mm (spacer 0.8mm)

      [Sales unit] Case

      11.3kg/200 pcs.

      (Spacers/2.4kg/200 pcs.)

      [Maximum load in compression direction)

      Hanging bolt L=1500 4,608N / L=1200 6,139N / L=600 9,908N (L=600 or less without spacer)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBP
    • Familia de productoLight Gauge Steel (LGS)
    • Grupo de produtosceiiling and wall
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-10-31
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emJapan
    • Fabricado emJapan
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros