Publicar produtos
Combined Beam Lower Series HANEDASHI-support
Combined Beam Lower Series HANEDASHI-support
Combined Beam Lower Series HANEDASHI-support

    Combined Beam Lower Series HANEDASHI-support

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas no Japão.


    O suporte HANEDSHI pode ser usado para fixar o fixador anterior (aço em forma de C) do flange do aço em forma de H com um cantilever.

    A carga vertical de 50 kg também está disponível se a dimensão estiver dentro do limite do cantilever.

    Também pode ser usado quando o fixador anterior não puder ser fixado em ambos os lados do aço em forma de H na borda da parede, etc. (Nota: a carga suportável é a mesma da peça SENKO-TORITSUKE-KANAMONO).

    [Características]

    ■ Dimensões do cantilever (do flange H ao centro do corredor)

    Dimensões do cantilever dentro de 400 mm (largura da viga H menor que 100 mm a 200 mm)

    Dimensões do cantilever dentro de 800 mm (largura da viga H 200 mm ou mais)

    ■Máx. 50kg de carga vertical (dentro do limite do cantilever)

    ■ Método sem soldagem

    Especificação
    • Cantilevered attachment of the preceding fastener from the flange of H-shaped steel

      [Unit configuration] Cantilever

      [HANEDASHI-support] 1 pc.

      Select from type 65, 75 and 100 according to the preceding fastener used.

      (Other sizes are custom order)

      [HARISHITA-piece lock] 2 pcs.

      [HARISHITA-piece lock・Z] 1 pc.

      Select according to the flange thickness of the H-shaped steel to be mounted

      Type 20/Applicable flange thickness 20 mm or less

      Type 40/Applicable flange thickness up to 20 to 40 mm

      Type 60/Applicable flange thickness 40 to 60 mm

      【preceding fastener】

      C-65,C-75,C-100,□-75x45 or □-100x50

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaC_W_HNDS
    • Familia de productoLight Gauge Steel (LGS)
    • Grupo de produtosceiiling and wall
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-10-31
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes