Publicar produtos
HARISHITA-piece lock
HARISHITA-piece lock
HARISHITA-piece lock
HARISHITA-piece lock
HARISHITA-piece lock
HARISHITA-piece lock

    HARISHITA-piece lock

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas no Japão.


    "Fechadura de peça HARISHITA" é um suporte que fixa o fixador anterior ao aço em forma de H sem soldagem. Sua facilidade de uso e resistência estável o tornam amplamente utilizado em grandes empreiteiros gerais.

    [Características]

    ■Fornece resistência confiável e estável.

    ■Este suporte fixa o aço em forma de C (fixador anterior) ao aço em forma de H na direção ortogonal ou paralela.

    ■Três tipos estão disponíveis para cada espessura de flange de aço em forma de H.

    Tipo 20/Espessura do flange aplicável 20 mm ou menos

    Tipo 40/Espessura do flange aplicável até 20 a 40 mm

    Tipo 60/Espessura do flange aplicável 40 a 60 mm

    ■O aço em forma de C de C-60 a C-100 pode ser selecionado como fixador anterior. (Aplicável a todos os tipos)

    ■Método sem soldagem

    NOTA: Cantilever é proibido.

    Especificação
    • HARISHITA-piece lock 20/40/60

      [Applications]

      Tip bracket for steel beam bottom

      [Material]

      Electrogalvanized t4.5mm

      [Sales unit] Case

      Type 20/12.2kg/50 pcs.

      Type 40/12.9kg/50 pcs.

      Type 60/14.2kg/50 pcs.

      [Damage load] (maximum load)

      Type 20/Orthogonal 1,495N (2,171N), Parallel 1.964N (1.964N), Vertical 2,291N (4,430N)

      Type 40/Orthogonal 1.310N (2,621N), Parallel 2.083N (2.215N), Vertical 2,297N (4,591N)

      Type 60/orthogonal 1,295N (2,097N), parallel 2.090N (2.090N), vertical 2,137N (4,544N)

      ※Damage load in a set of two. Vertical direction is one intensity

      Use C-100x50x20x2.3 for testing

      [Patent No. 4381882]

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHPL
    • Familia de productoLight Gauge Steel (LGS)
    • Grupo de produtosceiiling and wall
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-10-31
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalEletrogalvanizado
    • Concebido emJapan
    • Fabricado emJapan
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes