Publicar produtos
Channel free clip
Channel free clip
Channel free clip
Channel free clip

    Channel free clip

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas no Japão.


    "Channel free clip" é um produto que pode ser usado para aumento horizontal e oblíquo de parafusos de suspensão.

    Os canais de ㄷ-19 e ㄷ-38 podem ser facilmente encaixados e fixados com parafusos para fixar firmemente o nivelamento e o reforço diagonal.

    [Características]

    ■ㄷ-19 e ㄷ-38 canais podem ser montados em parafusos de suspensão

    ■ Fácil instalação de reforço horizontal e diagonal

    ■ Método sem soldagem

    Especificação
    • Channel free clip

      [Applications]

      Horizontal and oblique reinforcing bracket

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet 0.8mm

      [Sales unit] Case

      1.5kg/100 pcs. /set of special screws (200 pcs.)

      [Strength]

      Vertical max. 4,758N/Horizontal max. 4,950N/oblique 45 degrees max. 2,992N

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCHFC
    • Familia de productoLight Gauge Steel (LGS)
    • Grupo de produtosceiiling and wall
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-10-31
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalGalvanizado a Quente
    • Concebido emJapan
    • Fabricado emJapan
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros