Publicar produtos
HANEDASHI-support
HANEDASHI-support
HANEDASHI-support
HANEDASHI-support
HANEDASHI-support
HANEDASHI-support

    HANEDASHI-support

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível somente no Japão.


    O suporte HANEDASHI é um acessório de ponta inferior de viga de aço que marca época e pode fixar o suporte de fixação anterior (aço em forma de C) em balanço a partir do flange de aço em forma de H sem soldagem.

    O comprimento do cantilever pode ser definido de acordo com a largura da viga (*O comprimento do cantilever pode ser alterado dependendo de condições como o peso da parede do porão a ser instalada e o tamanho do fixador anterior)

    Também pode ser usado quando for impossível fixar o fixador anterior em ambos os lados do aço em forma de H na borda da parede, etc. (Observação: a carga suportada é a mesma da peça SENKO-TORITSUKE-KANAMONO).

    [Características]

    ■Quando usado junto com "trava de peça HARISHITA" e "trava de peça HARISHITA・Z", o fixador anterior pode ser fixado em aço em forma de H com um cantilever.

    ■A carga vertical também está disponível até o total de 50 kg.

    (Dentro do limite de comprimento do cantilever)

    ■Expansão de tamanhos para C-65, C-75 e C-100. Outros tamanhos podem ser feitos sob encomenda.

    ■Método sem soldagem

    Especificação
    • HANEDASHI-support / For C-65,C-75 and C-100

      (Other sizes available for custom order production)

      [Applications]

      Tip bracket for steel beam bottom

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet 2.3mm

      [Sales unit] Case

      For C-65/12.9kg/50 pcs.

      For C-75/11.4kg/40 pcs.

      For C-100/10.0kg/30 pcs.

      [Patent No. 7433141]

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHNDS
    • Familia de productoLight Gauge Steel (LGS)
    • Grupo de produtosceiiling and wall
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-10-31
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalGalvanizado a Quente
    • Concebido emJapan
    • Fabricado emJapan
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes