Publicar produtos
HARISHITA-piece lock・Z
HARISHITA-piece lock・Z
HARISHITA-piece lock・Z
HARISHITA-piece lock・Z
HARISHITA-piece lock・Z
HARISHITA-piece lock・Z
HARISHITA-piece lock・Z
HARISHITA-piece lock・Z
HARISHITA-piece lock・Z
HARISHITA-piece lock・Z

    HARISHITA-piece lock・Z

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas no Japão.


    "Fechadura de peça HARISHITA・Z" é um suporte que fixa o fixador anterior ao aço em forma de H sem soldagem.

    Uma resistência muito elevada é obtida combinando-se com a "fechadura de peça HARISHITA". Foi adotado em grandes empreiteiros gerais e tem um grande histórico.

    [Características]

    ■Fornece resistência confiável e estável.

    ■Este acessório de metal fixa o aço em forma de C (fixador anterior) ao aço em forma de H na direção ortogonal.

    ■Três tipos estão disponíveis para cada espessura de flange de aço em forma de H.

    Tipo 20/Espessura do flange aplicável 20 mm ou menos

    Tipo 40/Espessura do flange aplicável até 20 a 40 mm

    Tipo 60/Espessura do flange aplicável 40 a 60 mm

    ■O aço em forma de C de C-60 a C-100 pode ser selecionado como fixador anterior. (Aplicável a todos os tipos)

    ■Método sem soldagem

    NOTA: Cantilever é proibido.

    Especificação
    • HARISHITA-piece lock・Z 20/40/60

      [Applications]

      Tip bracket for steel beam bottom

      [Material]

      Electrogalvanized t4.5mm

      [Sales unit] Case

      Type 20/6.7kg/50 pcs.

      Type 40/7.9kg/50 pcs.

      Type 60/9.2kg/50 pcs.

      [Damage load] (maximum load)

      Type 20/allowable proof stress 2,515N, orthogonal 3,773N (8,756N), perpendicular 7,315N (10,862N)

      Type 40/permissible proof stress 2,308N, orthogonal 3,461N (8,632N), perpendicular 6,533N (9,482N)

      Type 60/allowable proof stress 2,008N, orthogonal 3,012N (9,301N), perpendicular 6,975N (8,588N)

      ※1. Strength as a set using identically sized HARISHITA-piece lock on one side. Vertical direction is the intensity of two.

      ※2. Allowable load capacity is obtained by dividing the damage load by 1.5

      [Design Registration No. 1546141]

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHPLZ
    • Familia de productoLight Gauge Steel (LGS)
    • Grupo de produtosceiiling and wall
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-10-31
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalEletrogalvanizado
    • Concebido emJapan
    • Fabricado emJapan
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes