Publicar produtos
LG-TSURIMOTO-strong
LG-TSURIMOTO-strong
LG-TSURIMOTO-strong
LG-TSURIMOTO-strong
LG-TSURIMOTO-strong
LG-TSURIMOTO-strong
LG-TSURIMOTO-strong
LG-TSURIMOTO-strong

    LG-TSURIMOTO-strong

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas no Japão.


    Ao instalar o "LG-TSURIMOTO-strong" sob uma treliça de uva feita de aço em forma de C, etc., ele pode ser fixado em aço em forma de C e usado como suporte para pendurar os parafusos de suspensão.

    Quando o contraventamento é usado como uma contramedida de terremoto, é realizada alta resistência, de modo que o material de contraventamento pode ser montado diretamente logo abaixo do ponto de suspensão do parafuso de suspensão.

    [Características]

    ■ Pode ser montado a partir do andaime do teto ao instalar material de desfoque anti-sísmico sob o teto sob a treliça de uva

    ■ Pode ser usado para treliça de uva de aço em forma de C ou tubo quadrado

    ■ Fácil de instalar com guia para retromontagem de parafusos de suspensão (pode ser montado a partir de um andaime de teto)

    ■ Também pode ser usado para fixar reforços horizontais e parafusos de suspensão

    ■ Em conformidade com os tetos especificados (Notificação do Ministério da Terra, Infraestrutura e Transporte nº 771)

    ■ Método sem soldagem

    Especificação
    • LG-TSURIMOTO-strong

      [Applications]

      Hanging point of hanging bolt

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet 3.2mm

      [Sales unit] Case

      13.8kg/200 pcs. (with confirmation cap)

      [Allowable proof stress]

      (Vertical 5,043N) (Horizontal 5,000N) (oblique 45 degrees 5,426N)

      [Applicable Brace Reinforcement]

      C-100x50x20x2.3

      [Patent No. 7041574]

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLGTS
    • Familia de productoLight Gauge Steel (LGS)
    • Grupo de produtosceiiling and wall
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-10-31
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalGalvanizado a Quente
    • Concebido emJapan
    • Fabricado emJapan
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros