Publicar produtos
MC-brace Ⅱ
MC-brace Ⅱ
MC-brace Ⅱ
MC-brace Ⅱ
MC-brace Ⅱ
MC-brace Ⅱ
MC-brace Ⅱ

    MC-brace Ⅱ

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas no Japão.


    "MC-braceⅡ" é um encaixe superior de cinta adequado para reforço de cinta.

    As características do colete MC, que é um produto convencional, são mantidas intactas, e suas funções e desempenho são bastante aprimorados.

    [Características]

    ■O novo mecanismo de travamento evita que o parafuso caia! Não pode ser removido a menos que seja uma ferramenta especial.

    ■O material da cinta pode ser montado com precisão e com um toque.

    ■ Faixa de movimento livre (30 ゜ a 60 ゜ recomendado)

    ■Parafusos de suspensão de 90 ゜ também podem ser afivelados.

    ■Suporte de carga admissível 160%UP (em relação ao produto convencional), de modo que o número de escoras instaladas pode ser reduzido.

    ■ Em conformidade com os tetos especificados (Notificação do Ministério da Terra, Infraestrutura e Transporte nº 771)

    ■ Método sem soldagem

    Especificação
    • MC-braceⅡ

      [Applications]

      Brace upper bracket

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet clamp, etc. 2.3mm and other 1.6mm

      [Sales unit] Case

      11.9kg/120 pcs.

      With sling 8m and Desorption bracket

      [Allowable proof stress] 2,588N (brace material 1.2mm or more)

      (Max. compressive load 5,033N), (Max. tensile load 7,352N)

      [Applicable Brace Reinforcement]

      ᄃ-38x12, ᄃ-40x20, C-40x20x10, C-40x30x10 ,□-40x30, C-45x30x10, C-50x30x10, C-60x30x10, C-60x30x10

      [Allowable proof stress] 1987N (Brace bar spec. brace material 1.0mm or more)

      (Max. compressive load 3,964N), (Max. tensile load 6,491N)

      [Applicable Brace Reinforcement]

      ㄷ-25x25x5(Brace bar)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMCBII
    • Familia de productoLight Gauge Steel (LGS)
    • Grupo de produtosceiiling and wall
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-10-31
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalGalvanizado a Quente
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros