Publicar produtos
MC-brace strong
MC-brace strong
MC-brace strong
MC-brace strong
MC-brace strong
MC-brace strong
MC-brace strong
MC-brace strong
MC-brace strong
MC-brace strong

    MC-brace strong

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas no Japão.


    "MC-brace strong" é um encaixe superior de cinta adequado para reforço de cinta.

    A montagem com um toque é habilitada com pontos para um local fora do alcance.

    Este encaixe superior da cinta também é usado na série MC High Earthquake Resistant Method Strong, que é uma versão compatível com teto especialmente projetada.

    [Características]

    ■Alta resistência a terremotos é alcançada usando este produto em conjunto com "MC-cross Strong"

    ■ Pontualidade do material da cinta, montável com um toque

    ■ Faixa de movimento 25 ゜ a 65 ゜

    ■ Em conformidade com os tetos especificados (Notificação do Ministério da Terra, Infraestrutura e Transporte nº 771)

    ■ Método sem soldagem

    Especificação
    • MC-brace strong/MC-brace strong L

      [Applications]

      Brace upper bracket

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet clamp, etc. 3.2mm and other 2.3mm

      [Sales unit] Case

      18kg/80 pcs.(L/16.5kg/60 pcs.)

      With sling 8m and Desorption bracket

      [Allowable proof stress] 4,890N

      (Max. compressive load 14,289N), (Max. tensile load 11,755N)

      [Applicable Brace Reinforcement]

      C-40x20x10, C-40x30x10, C-45x30x10, C-50x30x10

      ※C-60x30x10, ※C-65x30x10

      ※MC-brace strong L application

      [Patent No. 6469502]

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMCBS
    • Familia de productoLight Gauge Steel (LGS)
    • Grupo de produtosceiiling and wall
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-10-31
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalGalvanizado a Quente
    • Concebido emJapan
    • Fabricado emJapan
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros