Publicar produtos
MC-cross strong
MC-cross strong
MC-cross strong
MC-cross strong
MC-cross strong

    MC-cross strong

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas no Japão.

    "MC-cross Strong" destina-se a ser usado para fixar o receptor inferior da cinta.

    O receptor inferior da cinta pode ser fixado e o cabide pode ser reforçado ao mesmo tempo. Além disso, dois receptores inferiores de suporte podem ser instalados e a direção do suporte não é afetada.

    Este suporte também é usado na série MC High Earthquake Resistant Method "Strong". Este suporte é projetado para uso com a parte inferior do suporte.

    [Características]

    ■É possível fixar o receptor inferior da cinta e reforçar o cabide ao mesmo tempo.

    ■O receptor inferior com dois suportes pode ser montado e não é afetado pela direção do suporte.

    ■ Em conformidade com os tetos especificados (Notificação do Ministério da Terra, Infraestrutura e Transporte nº 771)

    ■ Método sem soldagem

    Especificação
    • MC-cross Strong Forㄷ-38x12, for ㄷ-40x20

      [Applications]

      Fixing the brace bottom receiver

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet 2.3mm

      [Sales unit] Case

      13.8kg/100 pcs.

      [Allowable proof stress] 2,835N

      (Max. 8,270N along the cradling)

      [Design Registration No. 1546138]

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMCXS
    • Familia de productoLight Gauge Steel (LGS)
    • Grupo de produtosceiiling and wall
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-10-31
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalGalvanizado a Quente
    • Concebido emJapan
    • Fabricado emJapan
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros