Publicar produtos
Artline XL - Slider - Door
Artline XL - Slider - Door
Artline XL - Slider - Door
    Sapa

    Artline XL - Slider - Door

    Traduzido por Google,
    O design minimalista sofisticado do Artline cria uma aparência leve e fluida, mesmo para grandes janelas fixas e que podem ser abertas. Artline é arte com propósito-qualidade, leveza e conforto. Artline cria uma parede de vidro do chão ao teto que pode ser facilmente aberta e fechada para deixar o exterior entrar. Os tamanhos impressionantes do Artline, juntamente com uma moldura mínima visível, permitem que os interiores dos edifícios sejam inundados de luz. O sistema deslizante Artline XL acomoda enchimentos de 45-46 mm ou 47 -52 mm Artline' XL min. linha de visão dos perfis de intertravamento: Artline de 38mm é equipado com quádruplos pinos sintéticos ou inox com rolamento de esferas à prova de poeira. • Peso do respiro até 450 kg • 3,5 metros de altura sem reforço • Rodas quádruplas de aço inoxidável em um trilho duplo, rolamento de esferas à prova de poeira • Profundidade da estrutura da construção: 150 mm • Profundidade do respiro: 57 mm • Max. abertura de vidro: 52 mm • Design minimalista • Em conformidade com a marcação • Classe de resistência a roubo RC2
    Especificação
    • Air permeability EN12207: Class 4 Watertightness : 9A Windresistance EN12210: C3 Forced entry resistance ENV 1627 – 1630 : Class 2 Thermal insulation: EN ISO 10077-2: Uw (Ug = 0,7 / Ψ = 0,051) : 1,09 W/m²K Uw (Ug =0,5 / Ψ = 0,039) : 0,91 W/m²K
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArtlineXL
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosAluminium Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-09-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3500
    • Largura (mm)2800
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa