Publicar produtos
Artline XL - Slider - Door - North
Artline XL - Slider - Door - North
    Sapa

    Artline XL - Slider - Door - North

    Traduzido por Google,

    ARTLINE XL oferece um design minimalista, elegante e exclusivo em um formato grande. A porta de correr é feita de perfis de alumínio isolados e é projetada para superfícies de vidro ideais e abertura na arquitetura. A soleira é afundada no chão e a moldura pode ser completamente embutida em paredes adjacentes para dar uma impressão sem moldura.
    O controle do motor está disponível como opcional.
    Configurações: Uma folha de porta de correr com uma luz lateral fixa; Duas folhas de porta de correr sem luzes laterais; Folha dupla; Canto flutuante de 90° que pode ser aberto.

    Artline é arte com um propósito - qualidade, leveza e conforto. Artline cria uma parede de vidro do chão ao teto que pode ser facilmente aberta e fechada para deixar o exterior entrar. Os tamanhos impressionantes de Artline, juntamente com uma moldura visível mínima, permitem que os interiores dos edifícios sejam inundados com luz. O sistema de correr Artline XL acomoda enchimentos de 45-46 mm ou 47-52 mm Linha de visão mínima dos perfis de intertravamento Artline' XL: 38 mm Artline é equipado com quatro rodas sintéticas ou de inox com rolamento de esferas à prova de poeira. • Peso da ventilação de até 450 kg • 3,5 metros de altura sem reforço • Rodas quádruplas de aço inoxidável em um trilho duplo, rolamento de esferas à prova de poeira • Estrutura de profundidade do edifício: 150 mm • Profundidade da ventilação: 57 mm • Ventilação máxima do envidraçamento: 52 mm • Design minimalista • Em conformidade com a marcação • Classe de resistência a roubo RC2
    Especificação
    • Door leaf dimensions:
      Max height 3.5 m. Max width 2.8 m.
      Door leaf weight. Max 500 kg
      Glass rebate for triple-glazed panes with glass thickness 40-52 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArtlineXL-slider-north
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosAluminium Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3500
    • Largura (mm)2800
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
    • Classificação IFCJanela
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows

    Disponibilidade da região

    Europa