Publicar produtos
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
    Sapa

    Confort 160 - Slider

    Traduzido por Google,
    Confort 160 é um sistema de deslizamento e deslizamento super isolado que é durável, estável e robusto. Confort 160 atinge o STANDARD MINERGIE em condições específicas (Uw < 1,0 W/m²Kelvin) • O sistema está disponível em versão de 1, 2 e 3 trilhos, portanto, uma porta de correr de 6 folhas é perfeitamente viável. • Solução de canto aberto • Corte reto, baixo bashold • Perfil especial para solução bimetálica • Com um peso máximo de ventilação de 400 kg e ainda garantir uma operação suave. • As travas de segurança multiponto podem ser aplicadas na versão deslizante e deslizante. • A trava do respiro possui um dispositivo anti-elevação. Além disso, uma peça de segurança central na parte superior do respiradouro impede a elevação. • Os grânulos de vidraça tubulares internos evitam que os grânulos de vidraça se soltem do lado de fora. • A fechadura do Confort 160 pode incluir uma posição de ventilação noturna, que garante uma ventilação saudável do edifício. Linha de visão mínima 2 trilho (parte fixa e deslizante): 149 mm Min. linha de visão 2 trilhos (corte reto): 138 mm Linha de visão mínima travessa na ventilação: 126 mm Profundidade do perfil 1 trilho: 160 mm Profundidade do perfil 2 trilhos: 160 mm Profundidade do perfil 3 trilhos: 250 mm Profundidade do perfil 3 trilhos (reto corte): 254,8 mm Abertura de profundidade do perfil: 70 mm Espessura de preenchimento: 5-53 mm
    Especificação
    • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa (for sliding and lift slide version) Watertightness EN 12208: 8A - 450 Pa) (sliding) , E1350 - 1350 Pa (lift slide) Windresistance EN12210: C4 , 1600Pa , Safety 2400 Pa (for sliding), C4 , 1600Pa, Safety 2400 Pa (Lift slide version) Forced entry resistanceENV 1627 – 1630 : Class 2 Service strength EN13115 : Class 1 Impact security EN 13049 : Class 5 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 41 (-1;-3) dB (12/12/44.4A) Thermal insulation: EN ISO 10077-2: Basic : Uf= up to 3.19 W/m²K I : Uf= up to 2.79 W/m²K SI : Uf= up to 2.64 W/m²K SHI : Uf= up to 2.09 W/m²K
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaConfort160
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosAluminium Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-09-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3300
    • Largura (mm)3835
    • Profundidade (mm)160
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa