Publicar produtos
Sapa Lift-and-Slide Door 2160 S
Sapa

Sapa Lift-and-Slide Door 2160 S

Traduzido por Google,

Uma porta de correr elevatória de alta qualidade que combina uma altura de perfil baixo com uma estanqueidade altamente eficaz e excelentes propriedades térmicas. A construção da porta de correr é baseada em nossa clássica 2160 otimizada para tamanhos médios e com perfis ligeiramente mais finos. É composta por perfis de alumínio isolados com profundidade de moldura de 160 mm e profundidade da folha da porta de 70 mm. O excelente desempenho térmico é alcançado graças às tiras de poliamida reforçadas com fibra de vidro de 50 mm de largura em combinação com 3 painéis isolantes de vidro de até 53 mm. A porta de correr elevatória possui acessórios de correr elevatória para um manuseio muito suave e fácil. Quando você gira a maçaneta 180 graus, a folha da porta é levantada alguns milímetros em rodas de poliamida robustas para que possa ser empurrada para o lado quase sem esforço.

Especificação
  • Air tightness. Class 4 according to EN 12207 (600 Pa)
    Water tightness. E900 according to EN 12208 (900 Pa)
    Wind resistance. C3 according to EN12210 (1200 Pa)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSlider_2160S
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de produtosAluminium Windows
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2018-03-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2800
  • Largura (mm)3100
  • Profundidade (mm)160
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)250
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
  • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

Europa