Publicar produtos
Tigal, Pull and slide - Door
Tigal, Pull and slide - Door
Tigal, Pull and slide - Door
    Sapa

    Tigal, Pull and slide - Door

    Traduzido por Google,

    Solução híbrida, combinando as vantagens de uma porta de correr com o desempenho de uma janela. Abre por deslocamento interno de 6 mm e então a parte de abertura desliza paralelamente à parte fixa. O seu sistema patenteado de vedação central garante um desempenho excepcional de estanqueidade – até 4 vezes melhor do que uma porta de correr tradicional.

    Grande facilidade de uso, devido à inovação em seu sistema de microventilação seguro.

    DESIGN • Abertura visível ou oculta • Ferragens ocultas • Drenagem oculta

    Especificação
    • INNOVATIONS

      • Operation of the window: opens by internal dislodgement of 6 mm and then the opening part slides in parallel with the fixed part • Hybrid system with multi-point locking system around the perimeter and patented watertightness system. LARGE DIMENSIONS

      • Floor-to-ceiling heights possible up to (W x H) 4000 x 2700 mm (1 leaf + 1 fixed) • Weight: up to 300 kg per leaf • Glazing thickness up to 52 mm  

      DESIGN  

      • Visible or concealed opening • Concealed hardware • Concealed drainage  

      EASE OF USE AND ACCESSIBILITY  

      • Micro-ventilation: – Offset of 6 mm from the opening – Locking in security position • Recessed threshold – Disabled access threshold of 15 mm high – Maintained performances • Minimal maneuvering effort: Class 1  

      IDEAL ACOUSTIC PERFORMANCES FOR URBAN ENVIRONMENT  

      • Excellent sound-proof isolation up to: Rw (C;Ctr) = 45 dB of acoustic isolation - Double glazing 50 mm: 88.2 Si / 20 / 66.2 Si  

      PERFORMANCES  

      Available with or without thermal break

      • Thermal: – Uw up to 0.85 W/m²K (Ug = 0.5 W/m²K ), triple glazing, TLw = 0.63; Sw = 0.51, 1 leaf + fixed, (W x H) 2300 x 2180 mm

      • Tightness: – Air permeability: Class A4

      Micro-ventilation: Class A1 – Water-tightness E1200 – Wind pressure resistance: Class 5* Service pressure 3000 Pa Security pressure 4500 Pa • Burglar resistance features: Level RC2* and PAS24* (* Available early 2021)  

      SOFTWARE  

      • Available in TechDesign, Tech3D and TechAcoustic.  

      SUSTAINABILITY  

      • Profiles in Hydro CIRCAL®: prime quality aluminium made with a minimum of 75% recycled end-of-life aluminium (postconsumer scrap). CO2 footprint of 2.3 kg of CO2 per kilo of aluminium. EPD on demand

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTigal-pull-and-slide
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosAluminium Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2700
    • Largura (mm)4000
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)300
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa