Publicar produtos
Artline - Slider - Door
Artline - Slider - Door
Artline - Slider - Door
Artline - Slider - Door
Artline - Slider - Door
    Sapa

    Artline - Slider - Door

    Traduzido por Google,
    O design minimalista sofisticado da Artline cria uma aparência leve e fluida, mesmo para grandes janelas fixas e que podem ser abertas. Artline é arte com um propósito - qualidade, leveza e conforto. Artline cria uma parede de vidro do chão ao teto que pode ser facilmente aberta e fechada para deixar o exterior entrar. Os tamanhos impressionantes da Artline, juntamente com uma moldura visível mínima, permitem que os interiores dos edifícios sejam inundados de luz. O sistema de correr Artline acomoda enchimentos de 28-30 mm ou 40-42 mm Linha de visão mínima dos perfis de intertravamento da Artline: 26 ou 38 mm A Artline é equipada com quatro rodas sintéticas ou de inox com rolamento de esferas à prova de poeira. • Peso da ventilação de até 320 kg • 3 metros de altura sem reforço • Rodas sintéticas ou de aço inoxidável quádruplas, rolamento de esferas à prova de poeira • Estrutura de profundidade do edifício: 125 mm • Profundidade da ventilação: 47 mm • Ventilação máxima do envidraçamento: 42 mm • Design minimalista • Em conformidade com a marcação • Classe de resistência a roubo RC2
    Especificação
    • Air permeability EN12207: Class 4 Watertightness : E750 Windresistance EN12210: C3 Forced entry resistance ENV 1627 – 1630 : Class 2 Thermal insulation: EN ISO 10077-2: Uw (Ug = 0,7 / Ψ = 0,051) : 1,18 W/m²K Uw (Ug =0,5 / Ψ = 0,039) : 0,98 W/m²K
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArtline
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosAluminium Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-09-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)2800
    • Profundidade (mm)125
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa