Publicar produtos
Avantis 70 Ligna  - Window
Avantis 70 Ligna  - Window
    Sapa

    Avantis 70 Ligna - Window

    Traduzido por Google,
    O Avantis 70 é um sistema de 3 câmaras de alto desempenho com ruptura térmica e profundidade de construção de 70 mm. Os perfis Avantis 70 têm 3 câmaras, acopladas a tiras de poliamida reforçadas com fibra de vidro em formato ômega de 35 mm. O Avantis 70 supera amplamente os padrões recentes de isolamento térmico e é uma solução abrangente para projetos comerciais, residenciais e industriais a um nível de preço muito atraente. As aberturas de ventilação para dentro do Avantis 70 têm uma junta central coextrudada para melhor desempenho térmico e acústico. Todos os sistemas de sombra e ventilação padrão podem ser facilmente integrados no Avantis70. O Avantis 70 tem perfis de ventilação, estrutura e travessa disponíveis em uma variedade de dimensões para atender às necessidades de estabilidade e requisitos de design. O Avantis 70 tem uma ampla escolha de dobradiças, maçanetas e ferragens para finalizar suas necessidades específicas. O Avantis 70 tem uma variedade de contas de vidro de design para criar um acabamento extra. O sistema Avantis 70 acomoda enchimentos de 20 mm até 50 (moldura/faixa) Linha de visão mínima da moldura fixa: 35 mm Linha de visão mínima da janela com abertura para dentro: 71 mm
    Especificação
    • Air permeability EN12207: Class 4 Watertightness EN 12208: E750 Windresistance EN12210: C3 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 48 (-1;-4) dB (88.2/16/66.2) Thermal insulation: EN ISO 10077-2: SHI : Uf= 2,10 W/m²K I : Uf= 2,40 W/m²K Basic: Uf= 2,60 W/m²K
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAvantis70_Ligna
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosAluminium Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-12-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2400
    • Largura (mm)1600
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia