Publicar produtos
Avantis 70 Standard  - Window
Avantis 70 Standard  - Window
Avantis 70 Standard  - Window
Avantis 70 Standard  - Window
Avantis 70 Standard  - Window
Avantis 70 Standard  - Window
Avantis 70 Standard  - Window
    Sapa

    Avantis 70 Standard - Window

    Traduzido por Google,
    Avantis 70 é um sistema de 3 câmaras de alto desempenho com ruptura térmica e profundidade de construção de 70 mm. Os perfis Avantis 70 têm 3 câmaras, acopladas a tiras de poliamida reforçadas com fibra de vidro em formato ômega de 35 mm. O Avantis 70 supera amplamente os padrões recentes de isolamento térmico e é uma solução abrangente para projetos comerciais, residenciais e industriais a um nível de preço muito atraente. As aberturas para dentro do Avantis 70 têm uma junta central coextrudada para melhor desempenho térmico e acústico. Todos os sistemas de sombra e ventilação padrão podem ser facilmente integrados no Avantis70. O Avantis 70 tem perfis de ventilação, estrutura e travessa disponíveis em uma variedade de dimensões para atender às necessidades de estabilidade e requisitos de design. O Avantis 70 tem uma ampla escolha de dobradiças, maçanetas e ferragens para finalizar suas necessidades específicas. Portas Avantis 70: simples, duplas, abertas para dentro/para fora e niveladas ou sobrepostas. O Avantis 70 tem uma variedade de contas de vidro de design para criar um acabamento extra. O sistema Avantis 70 acomoda enchimentos de 4 mm até 54/64 (moldura/folha) Profundidade da estrutura do edifício: 70 mm Ventilação de profundidade do edifício: 80 mm Molduras de linha de visão: 50 a 98 mm Travessas de linha de visão: 72 a 250 mm Extensões de linha de visão: 28 a 158 mm Ventilação de linha de visão: 39 a 69 mm
    Especificação
    • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa Watertightness EN 12208: 9A - 600 Pa (Single & double inward opening window) Windresistance EN12210: C5 , 2000Pa , Safety 3000 Pa ((Single inw. window)) , C3, 1200 Pa, Safety 1800 Pa (Double Inw.Win) Forced entry resistanceENV 1627 – 1630 : Class 2 Service strength EN13115 : Class 1 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 48 (-1;-4) dB (88.2/16/66.2) Thermal insulation: EN ISO 10077-2: SHI : Uf= 1,0 – 2,1 W/m²K SI : Uf= 1,1 – 2,2 W/m²K I : Uf= 1,9 – 2,6 W/m²K Basic: Uf= 2,1 – 2,9 W/m²K
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAvantis70_Standard
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosAluminium Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-12-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2400
    • Largura (mm)1600
    • Profundidade (mm)70
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia