Publicar produtos
Avantis 75 Softline  - Window
Sapa

Avantis 75 Softline - Window

Traduzido por Google,
Avantis 75 é um sistema de 3 câmaras de alto desempenho com ruptura térmica e profundidade de construção de 75 mm. Os perfis Avantis 75 têm 3 câmaras, acopladas a tiras de poliamida reforçadas com fibra de vidro em formato ômega de 40 mm. O Avantis 75 supera amplamente os padrões recentes de isolamento térmico e é uma solução abrangente para projetos comerciais, residenciais e industriais a um nível de preço muito atraente. As aberturas para dentro do Avantis 75 têm uma junta central coextrudada para melhor desempenho térmico e acústico. Todos os sistemas de sombra e ventilação padrão podem ser facilmente integrados no Avantis75. O Avantis 75 tem perfis de ventilação, estrutura e travessa disponíveis em uma variedade de dimensões para atender às necessidades de estabilidade e requisitos de design. O Avantis 75 tem uma ampla escolha de dobradiças, maçanetas e ferragens para finalizar suas necessidades específicas. Portas Avantis 75: simples, duplas, abertas para dentro/para fora e niveladas ou sobrepostas. O Avantis 75 tem uma variedade de contas de vidro de design para criar um acabamento extra. Avantis75 é perfeito para construções passivas. Avantis 75 pode ser equipado com hardware oculto O sistema Avantis 75 acomoda enchimentos de 10 mm até 60/60 (quadro/faixa) Profundidade do quadro do edifício: 75 mm Ventilação de profundidade do edifício: 80 mm Molduras de linha de visão: 50 a 98 mm Travessas de linha de visão: 72 a 250 mm Extensões de linha de visão: 28 a 158 mm Ventilação de linha de visão: 39 a 69 mm
Especificação
  • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa Watertightness EN 12208: 9A 600Pa (Single & double inward opening window) Windresistance EN12210: C5 , 2000Pa , Safety 3000 Pa ((Single inw. window)) , C3, 1200 Pa, Safety 1800 Pa (Double Inw.Win) Forced entry resistanceENV 1627 – 1630 : Class 2 Service strength EN13115 : Class 1 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 50 (-2;-4) dB (88.2/15/66.2 Thermal insulation: EN ISO 10077-2: SHI : Uf= 0,92 – 1.95 W/m²K SI : Uf= 1,03 – 2,03 W/m²K I : Uf= 1,82– 2,31 W/m²K Basic : Uf= 1.99 – 2,53 W/m²K
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAvantis75_Softline
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de produtosAluminium Windows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-12-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2400
  • Largura (mm)1600
  • Profundidade (mm)75
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
  • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

Europa Ásia