Publicar produtos
Avantis 95 Standard  - Window
Avantis 95 Standard  - Window
Avantis 95 Standard  - Window
Avantis 95 Standard  - Window
Avantis 95 Standard  - Window
Avantis 95 Standard  - Window
    Sapa

    Avantis 95 Standard - Window

    Traduzido por Google,
    Avantis 95 é um sistema de 3 câmaras de alto desempenho com ruptura térmica e profundidade de construção de 95 mm. Os perfis Avantis 95 têm 3 câmaras, acopladas a tiras de poliamida reforçadas com fibra de vidro em formato ômega de 60 mm. O Avantis 95 combina os mais altos níveis de isolamento térmico com desempenhos climáticos inigualáveis. Isso o torna o sistema de perfil de alumínio perfeito para arquitetura de baixo consumo de energia, passiva e sustentável. O Avantis 95 tem uma drenagem oculta para evitar a necessidade de tampas de cobertura visíveis. O Avantis 95 tem uma ampla escolha de dobradiças, puxadores e ferragens para finalizar suas necessidades específicas. O Avantis95 é perfeito para construções passivas. O Avantis 95 pode ser equipado com ferragens ocultas. O Avantis 95 tem uma variedade de contas de vidro de design para criar um acabamento extra. O sistema Avantis 95 acomoda enchimentos de 28 mm a 69 mm (para armações fixas) O sistema Avantis 95 acomoda enchimentos de 28 mm a 72 mm (para aberturas) Profundidade da estrutura do edifício: 95 mm Profundidade da abertura do edifício: 105 mm Molduras da linha de visão: 68 a 88 mm Travessas da linha de visão: 88 a 125 mm Aberturas da linha de visão: 49 a 69 mm Peso máximo da abertura: Dobradiças montadas frontalmente: 250 kg Dobradiças de topo: 180 kg Dobradiças ocultas: 180 kg
    Especificação
    • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa Watertightness EN 12208: E1950 Windresistance EN12210: C5 Forced entry resistanceENV 1627 – 1630 : Class 2 Service strength EN13115 : Class 1 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 48 (-1;-4) dB (88.2/16/66.2) Extreme low air infiltration : 0,18 m³/hm² (50 Pa) at a pressure of 50 Pa (blowerdoor test) where the highest European test claims a value lower than 1,89 m³/hm² so a 10 times better result ! Thermal insulation: EN ISO 10077-2: SHI : Uf = 0.67 to 1.129 W/m²K SI : Uf = 0.778 to 1.286 W/m²K Basic: Uf = 0.778 to 1.286 W/m²K (Uf in function of profile combination) Outstanding thermal performance: Uw ≤ 0,8 W/m²K (1,23 m x 1,48 m, triple glass Ug 0.7, TBT) Maximum thermal insulation: Passive House Suitable Component according to Passive House Institute and IFT with certificate. The Passive House Institute (PHI) is an independent research center that has played an especial crucial role in the development of the passive House concept- the World only performance-based energy standard in construction. The Passivhaus-Institut is responsible for promoting and maintaining the Passive House - Passivhaus building program ift Rosenheim is an internationally acting scientific service provider for manufacturers of windows, curtain walls, glass, pedestrian, industrial and commercial doors and gates and all accessories. ift Rosenheim performs tests for the fitness for use of building components and various materials depending on their field of application
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAvantis95_Standard
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosAluminium Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-09-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2500
    • Largura (mm)1600
    • Profundidade (mm)95
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa