Publicar produtos
Circular curtain wall TENTAL 50 Mullion - Transom
Circular curtain wall TENTAL 50 Mullion - Transom
Circular curtain wall TENTAL 50 Mullion - Transom
    Sapa

    Circular curtain wall TENTAL 50 Mullion - Transom

    Traduzido por Google,

    Fachada além dos limites da criatividade arquitetônica

    • Uma plataforma de fachada única de 50 e 60 mm
    • 4 patentes sobre montagem fácil e confiável
    • Compatibilidade com uma gama completa de janelas, portas e portas de correr.
    • Alto isolamento acústico e baixa transmissão térmica

    Fachada circular para uma arquitetura mais verde

    • Componentes reciclados e conexão seca sem cola ou silicone
    • Selo C2C e Passive house em certificação
    • EDP ​​sob demanda
    • Feito com Hydro CIRCAL (pelo menos 75% de alumínio reciclado em fim de vida)
    Especificação
    • Larges sizes:

      • Viewed face: 50mm
      • Glass volume up to 6m² according to the French legislation in force

      Maximum weight :

      • Up to 380 kg in TT
      • Up to 600 kg in MT

      Filling:

      • Up to 56 mm in TT
      • Up to 62 mm in MT

      Diversity of applications:

      • Several aspects: Grid, Horizontal grid, Vertical grid, Flat cover
      • Large range of finishing covers
      • Compatible with TECHNAL's range of windows, doors and sliding doors
      • Possible integration of solar control elements or visual decorations
      • Facets up to +/- 10° available in MT
      • 90° corner posts
      • Panel drainage, jamb drainage in MT
      • Hidden drainage

      High performance:

      • 4 patents for an optimized manufacturing and installation
      • High acoustic insulation: 41 dB (RA,tr)
      • Air permeability: up to 1200 Pa in TT and 1500 Pa in MT
      • Watertightness: up to 1200 Pa in TT and 1500 Pa in MT
      • Wind resistance up to 3000 Pa
      • Resistance to burglary RC2, RC3
      • Advanced thermal performance

      Sustainability :

      • TENTAL range is made of Hydro CIRCAL ® aluminium, composed at least 75%
      • recycled end-of-life aluminium
      • 75 % recycled and 95 % recyclable
      • PVC-free éléments
      • Cradle-to-Cradle® certification in progress
      • Dynamic EPD available in TechDesign
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacircular-curtain-wall-tental-50-mullion-transom
    • Familia de productoCurtain Walls
    • Grupo de produtosCurtain Wall
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
    • Classificação IFCParede Cortina

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa
    Iraq
    Belgium
    Israel
    Denmark
    Jordan
    Estonia
    Kuwait
    Finland
    Lebanon
    France
    Oman
    Ireland
    Qatar
    Latvia
    Saudi Arabia
    Lithuania
    Syria
    Luxembourg
    Turquia
    Netherlands
    United Arab Emirates
    Norway
    Yemen
    Poland
    Portugal
    Sweden
    United Kingdom