Publicar produtos
Confort Smartline - Slider
Sapa

Confort Smartline - Slider

Traduzido por Google,
Confort Smartline é uma porta deslizante otimizada, de alto desempenho, com isolamento térmico e uma linha de visão estreita. Os perfis Confort Smartline são acoplados a tiras de poliamida reforçadas com fibra de vidro de 50 mm, que reduzem a condução térmica. Confort Smartline atinge o STANDARD MINERGIE em condições específicas (Uw < 1,0 W/m²Kelvin) • O sistema está disponível em versão de 1, 2 e 3 carris, pelo que uma porta de correr de 6 folhas é perfeitamente viável. • Corte reto, baixo treliça • Com um peso máximo de ventilação de 250 kg e ainda garantem um funcionamento suave. • As travas de segurança multiponto podem ser aplicadas na versão deslizante e deslizante. • A trava do respiro possui um dispositivo anti-elevação. Além disso, uma peça de segurança central na parte superior do respiradouro impede a elevação. • A fechadura do Confort 160s pode incluir uma posição de ventilação noturna, que garante uma ventilação saudável do edifício. Min. monotrilho da linha de visão (vidro fixo): 53 mm Min. monotrilho da linha de visão (parte deslizante): 127 mm Min. linha de visão 2 trilhos (parte fixa e deslizante): 138 mm Min. linha de visão 2 trilhos (versão elevador deslizante): 133/143 mm mín. linha de visão 2 trilhos (corte reto): 122 mm Min. travessa da linha de visão no respiro: 92 mm Profundidade do perfil 2 trilhos: 160 mm Profundidade do perfil 3 trilhos: 250 mm Profundidade do perfil respiro: 70 mm Espessura do preenchimento: 5-53 mm
Especificação
  • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa (for sliding and lift slide version) Watertightness EN 12208: E1900 - 900 Pa (lift slide) Windresistance EN12210: C3 , 1200Pa , Safety 1800 Pa (Lift slide version) Forced entry resistanceENV 1627 – 1630 : Class 2 Service strength EN13115 : Class 1 Impact security : Class 5 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 41 (-1;-3) dB (12/12/44.4A) Thermal insulation: EN ISO 10077-2: Monorail version Duorail lift-slide version13049 Basic : Uf= up to 1.88 W/m²K Basic : Uf= up to 2.68 W/m²K SI : Uf= up to 1.75 W/m²K SI : Uf= up to 2.62 W/m²K SHI : Uf= up to 1.40 W/m²K SHI : Uf= up to 2.46 W/m²K
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaConfort160S
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de produtosAluminium Windows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-12-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2800
  • Largura (mm)3100
  • Profundidade (mm)160
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
  • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

Ásia Europa