Publicar produtos
Performance 70 CL - Slider
Sapa

Performance 70 CL - Slider

Traduzido por Google,

Performance 70CL é um sistema de 3 câmaras com ruptura térmica de alto desempenho com uma profundidade de construção de 70 mm.
Os perfis Performance 70CL têm 3 câmaras, acopladas a tiras de poliamida reforçadas com fibra de vidro em forma de ômega de 35 mm.
Performance 70CL supera largamente os recentes padrões de isolamento térmico e é uma solução abrangente para projetos comerciais, residenciais e industriais a um preço muito atrativo.
Performance 70CL é uma porta de correr mais simples e leve. É adequado para pátios e jardins de inverno onde as exigências não são tão altas quanto em seções de paredes externas. A porta de correr é feita de perfis de alumínio isolados com uma profundidade de aro de 78,7 mm (portas de correr de uma folha) e 141,8 < mm (telescópica de uma só folha). Profundidade da folha 32,8 mm alt. 36,8 milímetros. O isolamento é de tiras de poliamida reforçadas com fibra de vidro de 30 mm de largura. A folha da porta corre silenciosamente com rodas de aço inoxidável em trilhos de aço inoxidável.

Especificação
  • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa
    Watertightness EN 12208: 6B
    Windresistance EN12210: A2
    Forced entry resistanceENV 1627 – 1630 : Class 2
    Thermal insulation: EN ISO 10077-2:  : Uw= 1,6 W/m²K with DG

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPerformance70CL
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de produtosAluminium Windows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-08-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2450
  • Largura (mm)2300
  • Profundidade (mm)70
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows