Publicar produtos
Performance 70 CL - Slider - North
Sapa

Performance 70 CL - Slider - North

Traduzido por Google,

Uma porta deslizante levemente isolada e fácil de manobrar para conservatórios onde os requisitos não são tão altos quanto em partes da parede externa. A porta deslizante é feita de perfis de alumínio isolados com uma profundidade de moldura de 78,7 mm (folha única, dois trilhos) e 141,8 mm (telescópica). Profundidade da folha da porta 32,8 mm alt. 36,8 mm. O isolamento é feito de tiras de poliamida reforçadas com fibra de vidro de 30 mm de largura. As folhas da porta correm silenciosamente com rodas de aço inoxidável em trilhos de aço inoxidável.

Especificação
  • Door leaf dimensions: Max height 2.4 m.
    Max width 1.4 m.
    Door leaf weight. Max 160 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPerformance70CL-north
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de produtosAluminium Windows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2450
  • Largura (mm)2300
  • Profundidade (mm)70
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCJanela
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows