Publicar produtos
Performance 70 FP - Windows
Sapa

Performance 70 FP - Windows

Traduzido por Google,
O Performance 70FP é um sistema de 3 câmaras de alto desempenho com ruptura térmica e profundidade de construção de 70 mm. Os perfis Performance 70FP têm 3 câmaras, acopladas a tiras de poliamida reforçadas com fibra de vidro em formato ômega de 35 mm. O Performance 70FP supera amplamente os padrões recentes de isolamento térmico e é uma solução abrangente para projetos comerciais, residenciais e industriais a um nível de preço muito atraente. As aberturas para dentro do Performance 70FP têm uma junta central coextrudada para melhor desempenho térmico e acústico. Todos os sistemas de sombra e ventilação padrão podem ser facilmente integrados no Performance 70FP. O Performance 70FP tem perfis de ventilação, estrutura e travessa disponíveis em uma variedade de dimensões para atender às necessidades de estabilidade e requisitos de design. O Performance 70FP tem uma ampla escolha de dobradiças, maçanetas e ferragens para finalizar suas necessidades específicas. Portas Performance 70FP: simples, duplas, abertas para dentro/para fora e niveladas ou sobrepostas. O Performance 70FP tem uma variedade de contas de vidro de design para criar um acabamento extra. O sistema Performance 70FP acomoda enchimentos de 4 mm até 56 mm Profundidade da estrutura do edifício: 70 mm Ventilação de profundidade do edifício: 80 mm Molduras de linha de visão: 50 a 98 mm Travessas de linha de visão: 72 a 250 mm Extensões de linha de visão: 28 a 158 mm Ventilação de linha de visão: 39 a 69 mm
Especificação
  • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa Watertightness EN 12208: 9A - 600 Pa (Single & double inward opening window) Windresistance EN12210: C2 Forced entry resistanceENV 1627 – 1630 : Class 2 Service strength EN13115 : Class 1 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 40 dB Thermal insulation: EN ISO 10077-2: SHI : Uw= 1,4 W/m²K with DG Uw= 1,1 W/m²K with TG SI : Uw= 1,5 W/m²K with DG Uw= 1,3 W/m²K with TG I : Uw= 1,6 W/m²K with DG Uw= 1,4 W/m²K with TG Basic: Uw= 1,8 W/m²K with DG Uw= 1,5 W/m²K with TG
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPerformance70FP
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de produtosAluminium Windows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-08-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2450
  • Largura (mm)2300
  • Profundidade (mm)70
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows