Publicar produtos
Performance 70 GTI - Doors
Sapa

Performance 70 GTI - Doors

Traduzido por Google,

Performance 70GTI+ é um sistema de 3 câmaras com ruptura térmica de alto desempenho com uma profundidade de construção de 70 mm.
Os perfis Performance 70GTI+ têm 3 câmaras, acopladas a tiras de poliamida reforçadas com fibra de vidro em forma de ômega de 35 mm.
Performance 70GTI+ supera amplamente os padrões recentes de isolamento térmico e é uma solução abrangente para projetos comerciais, residenciais e industriais a um preço muito atraente.
Performance 70GTI+ tem uma ampla variedade de dobradiças, puxadores e ferragens para finalizar suas necessidades específicas.

Especificação
  • Air permeability EN12207: Class A*3
    Watertightness EN 12208: 5B
    Windresistance EN12210: C3
    Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 40 dB
    Thermal insulation: EN ISO 10077-2:
    Uw= 1,6 W/m²K with DG

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPerformance70GTI
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de produtosAluminium Windows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-08-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3000
  • Largura (mm)1500
  • Profundidade (mm)70
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows