Publicar produtos
Performance 70 OC+ - Window
Sapa

Performance 70 OC+ - Window

Traduzido por Google,
O Performance 70OC+ é um sistema de 3 câmaras de alto desempenho com ruptura térmica e profundidade de construção de 70 mm. Os perfis Performance 70OC+ têm 3 câmaras, acopladas a tiras de poliamida reforçadas com fibra de vidro em formato ômega de 35 mm. O Performance 70OC+ supera amplamente os padrões recentes de isolamento térmico e é uma solução abrangente para projetos comerciais, residenciais e industriais a um nível de preço muito atraente. As aberturas internas Performance 70OC+ têm uma junta central coextrudada para melhor desempenho térmico e acústico. Todos os sistemas de sombra e ventilação padrão podem ser facilmente integrados ao Performance 70 FP. O Performance 70OC+ tem uma abertura oculta. O sistema Performance 70OC+ acomoda enchimentos: 26, 31 e 42 mm com o mesmo cordão de envidraçamento
Especificação
  • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa Watertightness EN 12208: 9A - 600 Pa Windresistance EN12210: C3 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 40 dB Thermal insulation: EN ISO 10077-2: Uw= 1,3 W/m²K with DG
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPerformance70OCPLUS
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de produtosAluminium Windows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-08-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2200
  • Largura (mm)2000
  • Profundidade (mm)70
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows