Publicar produtos
Slider 2160 - Lift-and-Slide Door
Sapa

Slider 2160 - Lift-and-Slide Door

Traduzido por Google,

Uma porta elevatória e deslizante bem isolada e muito fácil de manusear para aberturas muito grandes. Pode ser feita como uma porta elevatória e deslizante de uma ou duas folhas com uma ou duas folhas de porta deslizantes no trilho interno alt. externo. A porta elevatória e deslizante tem uma maçaneta giratória que levanta a folha da porta em suas rodas e, assim, reduz o atrito para que a simples possa ser empurrada para o lado, apesar do peso.

Especificação
  • Frame depth 160 mm.
    Door leaf depth 70 mm.
    Maximum height 2.7 m.
    Max width 3.2 m/door leaf.
    Door leaf weight. Max 400 kg.
    Lockable handles on the inside alt. both inside and outside.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSlider_2160
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de produtosAluminium Windows
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2018-03-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3300
  • Largura (mm)3835
  • Profundidade (mm)160
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)400
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
  • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows