Publicar produtos
SOLEAL Next 65 Double action door
SOLEAL Next 65 Double action door
    Sapa

    SOLEAL Next 65 Double action door

    Traduzido por Google,
    • Módulo de 65 mm com ruptura térmica
    • Grande versatilidade: ideal tanto para edifícios como para projetos de habitação individual
    • Linhas retas e sóbrias para uma aparência elegante com vistas mínimas de alumínio e um belo acabamento global
    • Compatível com toda a gama SOLEAL Next
    • Hardware e elementos ocultos
    • Grandes dimensões até 2,3 m de altura em 1 ou 2 folhas
    • Alto desempenho térmico e climático
    • Sustentabilidade: 75% reciclado e 95% reciclável
    Especificação
    • Diversity of applications :

      • Fixed field
      • Facade integration
      • Reinforced for high traffic
      • Push pull door
      • Swing door
      • Finger protection
      • Anti-bacterial nano-coating on handles
      • Low threshold

      High performance :

      • Thermal performance: Ud up to 1,0 W/m²K, 1-leaf open in, low threshold, glazed, (WxH) 1500 x 2640 mm
      • Air permeability: Class 4
      • Water tightness: Class 6A
      • Wind pressure resistance: Class 2
      • Burglary resistance: RC2, RC3 and PAS24
      • Bullet resistance: FB4 NS

      Large sizes :

      • Height: up to 2,3 meters
      • Glazing thickness: up to 49 mm
      • Infill weight: up to 160 kg

      Sustainability :

      • SOLEAL Next is made in Hydro CIRCAL®, aluminium made with a minimum of 75% recycled end-of-life aluminium.
      • 75% recycled and 95% recyclable
      • PVC-free components
      • Cradle to Cradle®: under certification
      • Dynamic EPD available on TechDesign
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasoleal-next-65-double-action-door
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosDoors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir

    Disponibilidade da região

    Ásia