Publicar produtos
Tigal, Pull and slide - Door - North
Tigal, Pull and slide - Door - North
Tigal, Pull and slide - Door - North
    Sapa

    Tigal, Pull and slide - Door - North

    Traduzido por Google,

    TIGAL é um sistema híbrido que combina as vantagens de uma porta de correr com a estanqueidade de uma janela.
    A porta de correr tem excelente isolamento térmico, bem como melhor vedação contra chuva e ar e redução de ruído do que as portas de correr tradicionais.
    O TIGAL tem a possibilidade de microventilação quando a manopla está na posição neutra.
    Linhas finas e acessórios ocultos fornecem uma estética equilibrada, juntamente com uma operação fácil de manobrar e silenciosa para facilidade de uso. Também a opção de construir na moldura da janela para um visual minimalista.

    Especificação
    • Thermal: Uw up to 0.85 W/m²K
      Air tightness: up to class A4
      Micro-ventilation: up to class A1
      Water tightness: up to E1200 (1200Pa).
      Resistance to wind load: up to class C5.
      Burglary protection: up to RC2

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTigal-pull-and-slide-north
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosAluminium Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2700
    • Largura (mm)4000
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)300
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
    • Classificação IFCJanela