Publicar produtos
Bike Perch - High-Density, Low-Cost Bike Parking Rack

Bike Perch - High-Density, Low-Cost Bike Parking Rack

Traduzido por Google,

O Bike Perch oferece uma opção de estacionamento de bicicletas de baixo custo e alta densidade, com um visual exclusivo que destaca seus suportes. A posição principal da bicicleta no compartimento da roda proporciona um espaço de estacionamento estável, e uma segunda bicicleta pode ser estacionada no lado oposto, oferecendo estacionamento de alta densidade sem interferência com o guidão. Pode ser montado diretamente na superfície ou em trilhos para uma instalação independente.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabike-perch
  • Familia de productoCommercial Bike Racks
  • Grupo de produtosCommercial Bike Racks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-16
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)32.5
  • Largura (polegadas)27
  • Profundidade (polegadas)9.37
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)15
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoCycle stands and lockers
  • Código CSI MasterFormat 201412 93 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
  • Número OmniClass23-11 29 11
  • Título OmniclassBicycle Racks and Shelters