Publicar produtos
Cargo Bike Dock - Secure Parking for Cargo Bikes, Bakfiets, and Trikes

Cargo Bike Dock - Secure Parking for Cargo Bikes, Bakfiets, and Trikes

Traduzido por Google,

Projetado especificamente para bicicletas de cauda longa, Bakfiets (estilo holandês) ou triciclos de carga, o Cargo Bike Dock facilita o acesso para prender sua bicicleta. Com tubos quadrados de 2 polegadas e um suporte de trava articulado, ele permite que travas em “U” e de cabo padrão alcancem os pontos de travamento da bicicleta, proporcionando aos ciclistas de carga o espaço e a segurança que merecem.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacargo-bike-dock-galvanized
  • Familia de productoCommercial Bike Racks
  • Grupo de produtosCommercial Bike Racks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-16
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)18.25
  • Largura (polegadas)5.25
  • Profundidade (polegadas)73
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)46
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoCycle stands and lockers
  • Código CSI MasterFormat 201412 93 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
  • Número OmniClass23-11 29 11
  • Título OmniclassBicycle Racks and Shelters