Publicar produtos
Post and Ring Bike Rack - High-Security, Compact Sidewalk Bike Rack

Post and Ring Bike Rack - High-Security, Compact Sidewalk Bike Rack

Traduzido por Google,

O suporte Post & Ring combina um visual moderno com um tamanho compacto e apenas um ponto de instalação. Com sua estrutura tubular quadrada, o Post & Ring oferece a combinação perfeita de alta segurança e facilidade de instalação.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapost-and-ring-rack-flange-mount
  • Familia de productoCommercial Bike Racks
  • Grupo de produtosCommercial Bike Racks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-16
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)32.37
  • Largura (polegadas)17.25
  • Profundidade (polegadas)6
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)22
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoCycle stands and lockers
  • Código CSI MasterFormat 201412 93 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
  • Número OmniClass23-11 29 11
  • Título OmniclassBicycle Racks and Shelters