Publicar produtos
Rail Kit, 2 Rail, 3 Perch - Bike Rack

Rail Kit, 2 Rail, 3 Perch - Bike Rack

Traduzido por Google,

Estes kits de trilhos oferecem uma variedade de opções para a montagem dos nossos suportes para bicicletas. Eles vêm em conjuntos de 2 ou 3 trilhos e permitem configurações simples e duplas, além de uma opção dupla expandida para permitir melhor acesso para uma segunda bicicleta em cada suporte. Use-os de forma independente para instalação temporária ou sazonal, ou fixe-os ao chão para uma instalação mais permanente.

  • Fornece opções adicionais de montagem e ancoragem para nossos exclusivos suportes para bicicletas
  • Os racks montados podem ser usados ​​totalmente autônomos ou fixados no solo
  • Trilhos galvanizados proporcionam durabilidade e resistência à corrosão
  • Atende às diretrizes de estacionamento de bicicletas da APBP
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarail-kit-2-rail-3-perch
  • Familia de productoBike Rack
  • Grupo de produtosCommercial Bike Rack
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-06
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)24.5
  • Largura (polegadas)27.3
  • Profundidade (polegadas)65.56
Relacionado
  • Material principalMild Steel
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoCycle stands and lockers
  • Código CSI MasterFormat 201412 93 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
  • Número OmniClass23-11 29 11
  • Título OmniclassBicycle Racks and Shelters