Publicar produtos
Scooter Dock - Secure & Efficient Scooter Parking Rack
Scooter Dock - Secure & Efficient Scooter Parking Rack
Scooter Dock - Secure & Efficient Scooter Parking Rack
Scooter Dock - Secure & Efficient Scooter Parking Rack
Scooter Dock - Secure & Efficient Scooter Parking Rack
Scooter Dock - Secure & Efficient Scooter Parking Rack
Scooter Dock - Secure & Efficient Scooter Parking Rack
Scooter Dock - Secure & Efficient Scooter Parking Rack
Scooter Dock - Secure & Efficient Scooter Parking Rack

    Scooter Dock - Secure & Efficient Scooter Parking Rack

    Traduzido por Google,

    Estacionamento para até três eScooters

    Inspirado no design do Bike Dock, este suporte para patinetes incorpora vagas individuais para estacionar até três patinetes elétricos, além de oferecer espaço para uma bicicleta no lado oposto. Pontos de travamento integrados permitem prender o patinete com um cadeado de bicicleta padrão, enquanto um revestimento vinílico protetor evita danos ao guidão do patinete, oferecendo uma solução para as necessidades de estacionamento urbano.

    Características do suporte de estacionamento para scooters

    • Estaciona até 3 scooters e acomoda uma bicicleta no lado oposto
    • O revestimento vinílico de toque suave nas vagas de estacionamento protege o guidão da scooter contra danos
    • Pode ser montado na superfície ou usado com trilhos Saris Bike Corral
    Especificação
      • Accommodates 3 scooters and 1 bike
      • Powder coat galvanized vinyl coating
      • 2 3/8” pipe and ¼” steel plate
      • Anchors sold separately
        • Temporary: 28879
        • Permanent secure: 26270
        • Permanent spike anchor: 6266
      • 1 year warranty
      • Made in the USA
      • Dimensions: 27.75” x 33.44” x 7.85”
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicascooter-dock-pc-blk
    • Familia de productoBike Rack
    • Grupo de produtosCommercial Bike Rack
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-06
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)33.44
    • Largura (polegadas)27.75
    • Profundidade (polegadas)7.85
    Relacionado
    • Material principalMild Steel
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)36
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoCycle stands and lockers
    • Código CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11
    • Título OmniclassBicycle Racks and Shelters