Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
saunier_duval/products/2ac14aae-5ddf-4bf2-9301-7f909f11bdf5
Início
Categorias
AVAC
Bombas de calor
GeniaAir Split 10 - 230 V Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement
Indisponível em Estados Unidos
SAUNIER DUVAL
Seguir
GeniaAir Split 10 - 230 V Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement
Traduzido por Google,
Vista original
Bomba de calor ar/água com inversor dividido R410a
Descarregar
Especificação
Especificação
Pompe à chaleur air / eau split Inverter Puissance 9,7 kW, COP 4,6 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique : A+++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
SAU020038
Familia de producto
Heat pump
Grupo de produtos
GeniaAir Split
Data de publicação
2024-06-13
Número de edição
1
Altura (mm)
1565
Largura (mm)
1100
Profundidade (mm)
450
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.saunierduval.fr/professionnel/produits/geniaset-split-45376.html
Relacionado
Relacionado
Concebido em
France
Fabricado em
France
Peso líquido (Kg)
191
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
AVAC - Bombas de calor
Disponibilidade da região
Europa
France
Produtos parecidos
Amana
PTAC Packaged Terminal Air Conditioner and Heat Pump
2.7
(
7
)
Descarregar
ECO2 Systems LLC
4.5kW Heat Pump
Descarregar
Samsung HVAC North America
Hylex Inverter Driven Heat Pump Condensing Unit
4.4
(
8
)
Descarregar
Johnson Controls
YORK® YMAE Air-to-Water Inverter Scroll Heat Pumps
4.9
(
7
)
Descarregar
ECO2 Systems LLC
4.5kW Heat Pump with Heater (Cold Climate)
Descarregar
Bard Manufacturing
Q-TEC QW2S / QW3S Two Stage Geothermal Indoor Solution H/P
Descarregar