Publicar produtos
GeniaAir Max 12 - 230 V, HA 12-8.1 O 230V B3, 8000049537

GeniaAir Max 12 - 230 V, HA 12-8.1 O 230V B3, 8000049537

Traduzido por Google,
Bomba de calor monobloco de alta temperatura R290
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSAU020082
  • Familia de productoHeat pump
  • Grupo de produtosGeniaAir Max
  • Data de publicação2026-08-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1480
  • Largura (mm)1100
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)192
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Bombas de calor