Publicar produtos
Hylex Inverter Driven Heat Pump Condensing Unit
Hylex Inverter Driven Heat Pump Condensing Unit
Hylex Inverter Driven Heat Pump Condensing Unit
Hylex Inverter Driven Heat Pump Condensing Unit

    Hylex Inverter Driven Heat Pump Condensing Unit

    4.4 de 5 estrelas4.4(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    As unidades Hylex™ são bombas de calor universais acionadas por inversor que podem se conectar a qualquer bobina com um TXV (condições aplicáveis) que podem ser aplicadas a aplicações completas (sistema novo) ou parciais (substituição).

    A unidade Hylex™ é a nossa primeira bomba de calor universal acionada por inversor que serve como um substituto direto para uma unidade externa unitária tradicional apenas para resfriamento ou bomba de calor. Em outras palavras, o jogo está prestes a mudar para HVAC residencial.

    • REUTILIZAR A TUBULAÇÃO DE REFRIGERANTE EXISTENTE

      A unidade Hylex™ usa conjuntos de linhas unitárias tradicionais onde o tubo de líquido não requer isolamento e oferece três opções de diâmetro de tubo de sucção para flexibilidade de instalação ainda maior para aplicações de substituição.

    • REUTILIZE A FIAÇÃO DOS CONTROLES EXISTENTES

      Quer o sistema esteja configurado como apenas refrigeração ou bomba de calor, apenas 2 fios são necessários entre as seções interna e externa. Além disso, a unidade Hylex™ é compatível com praticamente qualquer termostato de 24VCA e pode usar fio de controle de núcleo sólido 18 AWG padrão da unidade externa para a seção interna e para o termostato.

    • TAMANHO COMPACTO

      A unidade Hylex™ tem uma pegada menor em comparação com uma unidade unitária (cubo) tradicional, facilitando a movimentação usando um carrinho, mais fácil de passar por portões e requer menos espaço no caminhão dos instaladores. Além disso, seu tamanho compacto o torna uma solução ideal para novas propriedades residenciais com lote zero.

    Especificação
      • Universal, inverter driven heat pump
      • Connect to any coil with a TXV (conditions apply)
      • Provides 3 fan speed control of third-party units
      • 208-230V 1 PH

      Models

      AC024BXUPCH/AA (CXH24UPB)
      AC036BXUDCH/AA (CXH36UDB)
      AC036BXUPCH/AA (CXH36UPB)
      AC048BXUPCH/AA (CXH48UPB)
      AC060BXUPCH/AA (CXH60UPB)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahylex-inverter-driven-heat-pump-condensing-unit
    • Familia de productoResidential
    • Grupo de produtosHylex
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emSouth Korea
    • Fabricado emSouth Korea
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Bombas de calor
    • Classificação IFCCondensador
    • Código ETIMEC001213
    • Nome ETIMHeating heat pump
    • Nome UNSPSCHeat pumps
    • Código UNSPSC40101806
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_37
    • Uniclass 2015 DescriçãoHeat pumps
    • Código CSI MasterFormat 201423 81 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
    • Número OmniClass23-33 17 00
    • Título OmniclassHeat Pumps