Publicar produtos
B6C-F3
Saval

B6C-F3

Traduzido por Google,

Extintor de espuma eco-friendly Saval Bioclass 100% PFAS Free com espuma extintora de 6 litros. Para uso em incêndios dos tipos A e B.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única8905716
  • Familia de productoFire Extinguishers
  • Grupo de produtosFoam extinguishers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)565
  • Largura (mm)230
  • Profundidade (mm)162
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioBorracha
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
  • Peso líquido (Kg)10
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCTerminal de supressão de incêndios