Publicar produtos
B6P-F3
Saval

B6P-F3

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Extintor de espuma eco-friendly Saval Bioclass 100% PFAS Free com espuma extintora de 6 litros. Para uso em incêndios dos tipos A e B.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única8905720
  • Familia de productoFire Extinguishers
  • Grupo de produtosFoam extinguishers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)560
  • Largura (mm)230
  • Profundidade (mm)162
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioBorracha
  • Peso líquido (Kg)11
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Netherlands