Publicar produtos
F6C 6L with lance
Saval

F6C 6L with lance

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Extintor de espuma ecológico Saval Bioclass com lança de extensão e espuma extintora de 6 litros para incêndios de óleo e gordura. Para uso em incêndios do tipo F.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única8905865
  • Familia de productoFire Extinguishers
  • Grupo de produtosFoam extinguishers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-07-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)565
  • Largura (mm)210
  • Profundidade (mm)210
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioBorracha
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
  • Peso líquido (Kg)1.245
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCTerminal de supressão de incêndios

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Netherlands