Publicar produtos
Console type NOV-A
Saval

Console type NOV-A

Traduzido por Google,
Saval Suporte de design de alta qualidade que permite a instalação autônoma de um carretel de mangueira de incêndio, com espaço para um alarme de incêndio manual. Uma barra protetora ao redor do carretel da mangueira é opcional.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única8922140
  • Familia de productoStands for hose reels and cabinets
  • Grupo de produtosHose reel stand
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-07-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1365
  • Largura (mm)650
  • Profundidade (mm)215
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
  • Peso líquido (Kg)1.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção