Publicar produtos
O 32-N cabinet
Saval

O 32-N cabinet

Traduzido por Google,
Gabinete de carretel de mangueira Saval para instalação em superfície. Pode conter o carretel de mangueira Deco-D31 ou D32. Cor branca (RAL9010). Possibilidades de abastecimento de água superior ou inferior. A porta oscila para a direita ou para a esquerda, dependendo da instalação. Porta com 2 aberturas para
Especificações técnicas
  • Ref.ª única8931202
  • Familia de productoHose reel cabinets
  • Grupo de produtosSurface mounted cabinets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)945
  • Largura (mm)735
  • Profundidade (mm)160
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
  • Peso líquido (Kg)2
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCTerminal de supressão de incêndios