Publicar produtos
I 31-N cabinet
Saval

I 31-N cabinet

Traduzido por Google,
Gabinete de carretel de mangueira Saval para instalação embutida. Pode conter o carretel de mangueira Deco-D31. Cor branca (RAL9010). Possibilidades de abastecimento de água superior ou inferior. A porta oscila para a direita ou para a esquerda, dependendo da instalação. Porta com 2 aberturas para aplicação
Especificações técnicas
  • Ref.ª única8931211
  • Familia de productoHose reel cabinets
  • Grupo de produtosFlush mounted cabinets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)890
  • Largura (mm)680
  • Profundidade (mm)122
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
  • Peso líquido (Kg)2.85
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCTerminal de supressão de incêndios