Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
saval/products/aeb15e8a-b4c3-4161-b9c5-ede1fa758907
Início
Categorias
Produtos para fogo
Protecção
C 33-N cabinet
Indisponível em Estados Unidos
Saval
Seguir
C 33-N cabinet
Traduzido por Google,
Vista original
Armário combinado Saval para carretel de mangueira de incêndio e extintor de incêndio. Pode conter o carretel Deco-D31, D32 ou D33 e um extintor de 6 ou 9 litros. Pode ser instalado em superfície ou embutido. Cor branca (RAL9010).
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
8931222
Familia de producto
Hose reel cabinets
Grupo de produtos
Combination cabinets
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2021-07-21
Número de edição
1
Altura (mm)
945
Largura (mm)
1090
Profundidade (mm)
280
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.saval.nl/en/businesses/products/products/fire-hose-reels-cabinets/
Descrição técnica
http://www.saval.nl/wp-content/blogs.dir/5/files/2015/06/3.530E-Flush-surface-mounted-combination-cabinets.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço
Material secundário
Aço
Concebido em
Netherlands
Fabricado em
Netherlands
Peso líquido (Kg)
3.8
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Produtos para fogo - Protecção
Classificação IFC
Terminal de supressão de incêndios
Disponibilidade da região
Europa
Belgium
Netherlands
Produtos parecidos
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Descarregar
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Descarregar
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
Descarregar
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Descarregar
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Descarregar
Edwards
Intelligent Carbon Monoxide Detector
4.3
(
16
)
Descarregar