Publicar produtos
Wheeled hose reel 70m1" 30m3/4"
Saval

Wheeled hose reel 70m1" 30m3/4"

Traduzido por Google,
Os enroladores de mangueira com rodas da Saval são desenvolvidos especificamente para a proteção de grandes superfícies. A construção especial garante que o carretel de mangueira com rodas esteja sempre pronto para uso, eficaz e manobrável. A mangueira de incêndio de 70 metros é a mangueira de abastecimento de água e a mangueira de incêndio de 30 metros é a mangueira de extinção. Para uso em incêndios do tipo A.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única8991103
  • Familia de productoWheeled fire extinguishers
  • Grupo de produtosWheeled hose reels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-07-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1059
  • Largura (mm)881
  • Profundidade (mm)540
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioBorracha
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
  • Peso líquido (Kg)4.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção