Publicar produtos
Vetonit - Vetotop EL492 - Epoxy Self-leveling System for Industrial Applications
Vetonit - Vetotop EL492 - Epoxy Self-leveling System for Industrial Applications
Vetonit - Vetotop EL492 - Epoxy Self-leveling System for Industrial Applications
    Saveto

    Vetonit - Vetotop EL492 - Epoxy Self-leveling System for Industrial Applications

    Traduzido por Google,

    O Vetotop EL492 é um sistema de piso epóxi autoalisante de alto desempenho, bicomponente, que flui como mel para se autoalisar até atingir um nível perfeito. Após a cura, o produto apresenta excelente resistência à abrasão e a produtos químicos. O Vetotop EL492 proporciona um acabamento atraente, resistente e fácil de limpar. Seu uso em pisos melhora a iluminação do ambiente devido às propriedades refletivas do produto.

    O sistema compreende:

    • Camada 1 - Substrato - Laje de concreto
    • Camada 2 - Primer - Vetoprime EP490 - Primer epóxi à base de solvente.
    • Camada 3 - Autonivelante epóxi - Vetotop EL492 - Piso autonivelante epóxi espessura 0,8-2 mm
    • Camada 4 - Demarcação de linhas - Vetotop UC373 - Revestimento de poliuretano para demarcação de linhas para trânsito.

    Adequado para:

    • Cozinhas industriais e plantas de processamento de alimentos.
    • Fábricas de veículos e estacionamentos.
    • Salas limpas e laboratórios.
    • Salas de plantas e caminhos.
    • Qualquer piso que exija resistência ao impacto.

    Características e benefícios:

    • Dois componentes; sem poeira no local.
    • Aplicação rápida e fácil; apenas dois componentes para misturar.
    • Alta resistência à abrasão e a produtos químicos.
    • Baixo custo de manutenção.
    • Higiênico, impermeável e fácil de limpar.
    • Disponível em 8 cores RAL padrão com possibilidade de cores personalizadas.
    • Alta aderência, mais forte que a resistência coesiva do concreto.
    Especificação
    • Standard Compliance:

      • BS EN 476:2009 as Class 1 in flame spread.
      • EN 13813
      • ASTM C722
      • EN 1504 Part 2
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVetotop-EL492
    • Familia de productoCoverings, coatings and finishes
    • Grupo de produtosResin Flooring Systems
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-02-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalEpoxy
    • Concebido emSaudi Arabia
    • Fabricado emSaudi Arabia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42_54_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoResin flooring systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 29 13 19
    • Título OmniclassResinous Flooring

    Disponibilidade da região

    Ásia África
    Bahrain
    Egypt
    Iraq
    Jordan
    Kuwait
    Lebanon
    Oman
    Palestine
    Qatar
    Saudi Arabia
    Syria
    United Arab Emirates
    Yemen