Publicar produtos
Vetonit - Cool Top - Passive Cooling Exposed Liquid Applied Roof Waterproofing Membrane
Vetonit - Cool Top - Passive Cooling Exposed Liquid Applied Roof Waterproofing Membrane
Vetonit - Cool Top - Passive Cooling Exposed Liquid Applied Roof Waterproofing Membrane
Vetonit - Cool Top - Passive Cooling Exposed Liquid Applied Roof Waterproofing Membrane
Vetonit - Cool Top - Passive Cooling Exposed Liquid Applied Roof Waterproofing Membrane
    Saveto

    Vetonit - Cool Top - Passive Cooling Exposed Liquid Applied Roof Waterproofing Membrane

    Traduzido por Google,

    Saveto Cool Top é uma cobertura híbrida poliuretano-acrílica elastomérica de aplicação líquida a frio monocomponente
    membrana impermeabilizante O produto é de cor branca com alto índice de refletância solar (SRI) que garante melhor
    isolamento térmico do telhado. Saveto Cool Top possui alta resistência ao amarelecimento e desbotamento da cor, além de excelente remoção de sujeira
    aumentar a resistência.

    Características e benefícios:

    • Reflete os raios solares que melhoram a eficiência energética, reduzindo os custos de refrigeração.
    • Altamente elástico e anti-rachaduras.
    • Componente único fácil de usar.
    • UV e cor estável.
    • Excelente resistência às intempéries.
    • Pode ser aplicado sobre telhados inclinados.
    • De fácil manutenção.
    • Resistência à coleta de sujeira.
    • Resiste a danos por impacto e tráfego de pedestres.
    • Excelente para reabilitar telhados existentes sem substituição.
    • A solução certa para telhados pequenos e complicados.
    • Método de aplicação; pincel, rolo ou máquina de pulverização airless.
    Especificação
    • Suitable uses: 

      - Waterproofing of concrete, metal, cement, and gypsum board surfaces. 

      - Protecting bitumen and PVC roofing membranes with a high value of SRI. 

      - Waterproofing of corrugated sheets and sloped roofs.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCool-Top
    • Familia de producto Coverings, coatings and finishes
    • Grupo de produtosProtective Coatings
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-02-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emSaudi Arabia
    • Fabricado emSaudi Arabia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_64
    • Uniclass 2015 DescriçãoPolyurethane (PUR) waterproof coatings
    • Número OmniClass23-13 25 17 13
    • Título OmniclassSheet Waterproofing

    Disponibilidade da região

    Ásia África