Publicar produtos
Vetonit - Masonry Grout Filler - Premixed Cementitious Masonry Grout
Saveto

Vetonit - Masonry Grout Filler - Premixed Cementitious Masonry Grout

Traduzido por Google,

A argamassa de enchimento para alvenaria é uma argamassa fina (conforme definido pelo American Concrete Institute (ACI)) composta de cimento Portland, areia natural, agregados finos selecionados e aditivos especiais. O produto contém aditivos (de acordo com as normas ASTM C 476, C207 e C260) que o permitem atender à categoria de argamassa fina (o que o torna ideal para blocos de alvenaria, unidades de alvenaria e núcleos, bem como para preenchimento atrás de placas de mármore).

O rejunte para alvenaria é fornecido em pó seco, acondicionado em sacos pré-pesados ​​e prontos para uso na obra (basta adicionar água limpa para obter uma argamassa fluida).

Usos:

  • Em blocos/unidades de alvenaria à base de cimento, atrás de painéis de mármore e cimento, e em ladrilhos ou lajes, etc.
  • Aplicação atrás de placas de gesso.

Características e benefícios:

  • A pré-mistura controlada em fábrica garante uma qualidade consistentemente elevada.
  • Basta adicionar água no local no momento do uso.
  • Adequado para as condições climáticas adversas da região MENA.
  • Aplicação fácil com fluxo de trabalho uniforme (isso permite alta produtividade e acabamento superior).
  • Forte adesão.
  • Boa resistência mecânica.
  • Excelente funcionalidade.
Especificação
  • Standard Compliance:

    • ASTM C150, Type I
    • ASTM C207
    • ASTM C260
    • ASTM C404
    • ASTM C476

    The MSJC (Masonry Standard Joint Committee) considered the standard ASTM C476 in designing the mix, while ensuring following:

    • Grout slump defines the fluidity and consistency of the mix at 8”- 11”.
    • Grout compressive strength is related to the unit masonry strength f’m (must exceed f’m but must not less than 2,000 psi).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMasonry-Grout-Filler
  • Familia de productoPlasters and Masonry
  • Grupo de produtosMasonry Grout Filler
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCementitious
  • Concebido emSaudi Arabia
  • Fabricado emSaudi Arabia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
  • Classificação IFCParede
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_53_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoMasonry grout
  • Código CSI MasterFormat 201404 05 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Masonry Grouting
  • Número OmniClass23-13 15 15 13
  • Título OmniclassMasonry Grouts

Disponibilidade da região

Ásia África