Publicar produtos
Vetonit - Plaster Gypsum - High Quality Gypsum Plaster
Saveto

Vetonit - Plaster Gypsum - High Quality Gypsum Plaster

Traduzido por Google,

O gesso para reboco é composto por gesso retardado, agregados selecionados e aditivos especiais. É fornecido em pó seco, em sacos pré-pesados, prontos para uso na obra (basta adicionar água limpa para obter uma mistura homogênea). O gesso para reboco é um produto de alta qualidade que proporciona uma superfície muito lisa quando usado como base para tintas, revestimentos decorativos e papéis de parede.

Usos:

  • Reboco de paredes de blocos e superfícies ásperas (em ambientes internos).
  • Reboco de concreto aparente e painéis pré-fabricados.
  • Melhoria das propriedades de resistência térmica e amortecimento acústico.

Características e benefícios:

  • A pré-mistura controlada em fábrica garante consistência e alta qualidade.
  • Basta adicionar água no local no momento do uso.
  • Pode ser aplicado utilizando máquinas de reboco.
  • Aplicação em camada única com melhor trabalhabilidade.
  • Aplicação fácil com fluxo de trabalho uniforme (isso permite alta produtividade e acabamento superior).
  • Forte adesão a uma variedade de substratos.
  • Ideal para obter um acabamento suave.
  • Adequado para condições úmidas e secas.
Especificação
  • Standards Compliance:

    • ASTM C28
    • ASTM C842
    • BS EN 13279-1 Type B2
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPlaster-Gypsum
  • Familia de productoPlasters and Masonry
  • Grupo de produtosIndoor Gypsum Plaster
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Concebido emSaudi Arabia
  • Fabricado emSaudi Arabia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
  • Classificação IFCParede
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_64_35
  • Uniclass 2015 DescriçãoGypsum plasters
  • Código CSI MasterFormat 201409 23 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Gypsum Plastering
  • Número OmniClass23-15 13 23
  • Título OmniclassInterior Plasters

Disponibilidade da região

Ásia África